|
|
|
ZB4FJ8
Izbirno stikalo za ravno montažo črna
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ZB4F
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
30,5 mm
|
Tip glave
|
Vgrajeno podometno
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Od desne proti centru Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Črna Dolga ročica
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Brez zaklepanja
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
3 položaji +/- 45 °
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
36,6 mm
|
CAD celotna višina
|
43 mm
|
CAD celotna globina
|
47 mm
|
Product weight
|
0,078 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Koda električne sestave
|
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
Tip 13 v skladu s/zUL 50 E
Tip 12 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4X v skladu s/zUL 50 E
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL naveden
CSA
CCC
EAC
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 mm vrh-vrh (f = 2…10 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
25 gn (trajanje =6 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
80,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|