Schneider-Electric
 
ZB4FW353 slika – Schneider- scope
ZB4FW353
Osvetljena tipka z ravno montažo oranžna l LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko
Kratko ime naprave ZB4F
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Material roba Kromirana kovina
Tip glave Vgrajeno podometno
Montažni premer 30,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Oranžna Podometna, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Oranžna
Komplementarno
CAD celotna širina 36,6 mm
CAD celotna višina 36,6 mm
CAD celotna globina 31 mm
Product weight 0,06 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Koda električne sestave M1 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M2 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
Tip 13 v skladu s/zUL 50 E
Tip 12 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4X v skladu s/zUL 50 E
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 62262
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
CCC
EAC
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 mm vrh-vrh (f = 2…10 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
25 gn (trajanje =6 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 5,200 cm
Paket 1 Dolžina 4,300 cm
Paket 1 Teža 59,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,996 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev