Schneider-Electric
 
ZB5AA18 slika – Schneider- scope
ZB5AA18
Bela glava podometne tipke Ø 22 neoznačena povratna vzmet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za svetle?o tipko
Kratko ime naprave ZB5
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip glave Standard
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Bela Podometna, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Za vstavljanje legende
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 30 mm
Teža izdelka 0,018 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdr?ljivost 10000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Pokrov?ek/upravljalnik ali barva le?e Bela
Označevanje Neoznačeno
Koda elektri?ne sestave M1 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M2 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MF1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MR1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža zIntegrirana LED
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C14 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF2 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR2 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 62262
Standardi UL 508
IEC 60947-5-1
GB 14048,5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register po?iljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,800 cm
Paket 1 Širina 3,400 cm
Paket 1 Dolžina 5,400 cm
Paket 1 Teža 19,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 8,800 cm
Paket 2 Širina 3,400 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 99,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 150
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,594 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev