Schneider-Electric
 
ZB5AA72124 slika – Schneider- scope
ZB5AA72124
Črna podometna/rdeča izbočena/črna podometna tip. s tremi glavami Ø 22 z oznako
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za tipko s trojno glavo
Kratko ime naprave XB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Oblika glave signalne enote Pravokotna
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja 2 podometni - 1 središčni izbočeni STOP tipki
Opis operaterjev Črna ''puščica navzgor'' - črna ''puščica navzdol '' - rdeča '' STOP''
Komplementarno
CAD celotna širina 30 mm
CAD celotna višina 50 mm
CAD celotna globina 35 mm
Product weight 0,023 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Barva označevanja Črna oznaka, za bele pokrove
Bela oznaka pri zelenih, rdečih ali črnih pokrovčkih
Profil operaterja Rdeča Izbočena, Stop (Bela)
Črna Podometna, Puščica navzdol (Bela)
Črna Podometna, Puščica navzgor (Bela)
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 izrez
Koda električne sestave C1 za <9 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C2 za <9 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 50102
Standardi JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 3,3 cm
Paket 1 Dolžina 5,3 cm
Paket 1 Teža 24,0 g
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev