|
|
|
ZB5AA88
Tipka za ravno montažo, rumena, Ø22
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
Harmony XALF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za svetlečo tipko
|
Kratko ime naprave
|
ZB5
|
Združljivost izdelkov
|
Univerzalni LED
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Rumena Podometna, Neoznačeno
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Za vstavljanje legende
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
29 mm
|
CAD celotna višina
|
29 mm
|
CAD celotna globina
|
30 mm
|
Product weight
|
0,018 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Ime postaje
|
XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rumena
|
Označevanje
|
Neoznačeno
|
Koda električne sestave
|
M1 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M2 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MF1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MR1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža zIntegrirana LED
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C14 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF2 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR2 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 62262
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-5-4
GB 14048,5
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
20 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
3,4 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,8 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
100 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
150
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,479 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|