|
|
|
ZB5AC380
glava potisnega gumba za težke razmere delovanja – zelena – brez oznake
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavo za tipko
|
Kratko ime naprave
|
ZB5
|
Material roba
|
Črna plastika
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Navpična montaža
Vodoravna montaža
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
37 mm
|
CAD celotna višina
|
18,5 mm
|
CAD celotna globina
|
37 mm
|
Product weight
|
0,024 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
90 Pa pri82,5 °C
|
Profil operaterja
|
Zelena Podometna, Neoznačeno
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Koda električne sestave
|
C1 za <9 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C2 za <9 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69K
IP67
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4 v skladu s/zUL 508
NEMA 13
NEMA 12
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 62262
|
Standardi
|
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CE
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
24,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,689 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|