Schneider-Electric
 
ZB5AD28 slika – Schneider- scope
ZB5AD28
Črna glava izbirnega stikala Ø 22 2 stabilna položaja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip glave Standard
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Črna Preklopno stikalo
Dodatne informacije za operaterja Črna ročica
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja 90°
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 45 mm
Product weight 0,023 kg
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Koda električne sestave C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C12 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
C13 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK06
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
CSA
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,500 cm
Paket 1 Teža 22,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,774 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1600
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 46,192 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev