Schneider-Electric
 
ZB5AG03D slika – Schneider- scope
ZB5AG03D
Glava izbirnega stikala Ø 22 3 položaji povratna vzmet Dom 8D1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo s ključem
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Črna Stikalo na ključ
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
Tip ključavnice Dom 8D1
Položaj za odstranitev ključa Levo in center
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 72 mm
Product weight 0,057 kg
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Koda električne sestave C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,7 cm
Paket 1 Širina 3,4 cm
Paket 1 Dolžina 5,2 cm
Paket 1 Teža 65 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 8,7 cm
Paket 2 Širina 3,4 cm
Paket 2 Dolžina 26 cm
Paket 2 Teža 327 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 3,592 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev