Schneider-Electric
 
ZB5AH04 slika – Schneider- scope
ZB5AH04
Rdeča glava podometne tipke Ø 22 potisni-potisni, neoznačena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za nesvetlečo tipko
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Potisk-potisk
Profil operaterja Rdeča Podometna, Neoznačeno
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 28 mm
Product weight 0,018 kg
Mehanska vzdržljivost 2000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Koda električne sestave C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
C9 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,4 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 18,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,109 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months