Schneider-Electric
 
ZB5AK1713 slika – Schneider- scope
ZB5AK1713
Bela glava osvetljenega izbirnega stikala Ø 22 3 položaji povratna vzmet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glavo za svetle?e izbirno stikalo
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Levo proti centru Povratna vzmet
Profil operaterja Bela Standardna ročica
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 43 mm
Teža izdelka 0,016 kg
Mehanska vzdr?ljivost 500000 ciklov
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Koda elektri?ne sestave M3 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MF1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MR1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža zIntegrirana LED
M4 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK04 v skladu s/zIEC 50102
Standardi EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register po?iljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,4 cm
Paket 1 Širina 2,1 cm
Paket 1 Dolžina 3,4 cm
Paket 1 Teža 56,0 g
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev