Schneider-Electric
 
ZB5AL7341 slika – Schneider- scope
ZB5AL7341
Zelena podometna/rdeča izbočena tip. z dvema glavama Ø 22 z oznako
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za tipko z dvema glavama
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Pravokotna
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja 1 podometno -1 izbočena tipka
Opis operaterjev Zelena " I " - rdeča "O"
Komplementarno
CAD celotna širina 30 mm
CAD celotna višina 50 mm
CAD celotna globina 35 mm
Teža izdelka 0,023 kg
Barva označevanja Bela oznaka pri zelenih, rde?ih ali ?rnih pokrov?kih
?rna oznaka, za bele pokrove
Profil operaterja Zelena Podometna, I (Bela)
Rdeča Izbočena, O (Bela)
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 izrez
Koda elektri?ne sestave C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C14 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF2 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR2 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register po?iljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 3,3 cm
Paket 1 Dolžina 5,3 cm
Paket 1 Teža 26,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5,742 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev