Schneider-Electric
 
ZB5AP3 slika – Schneider- scope
ZB5AP3
Zelena glava izbočene tipke Ø 22 neoznačena povratna vzmet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za nesvetlečo tipko
Kratko ime naprave ZB5
Združljivost izdelkov Ni kompatibilno z nosilcem legende
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Zelena Izbočena, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Čisti zagon
Komplementarno
CAD celotna širina 30 mm
CAD celotna višina 30 mm
CAD celotna globina 35 mm
Product weight 0,014 kg
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Koda električne sestave C1 za <9 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C2 za <9 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,400 cm
Paket 1 Širina 3,400 cm
Paket 1 Dolžina 5,200 cm
Paket 1 Teža 20,500 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 300
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,636 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 2400
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 64,604 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev