Schneider-Electric
 
ZB5AR4 slika – Schneider- scope
ZB5AR4
Rdeča glava Ø 60 gobaste tipke Ø 22 povratna vzmet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za nesvetlečo tipko
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Tip glave Standard
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 60 mm, Neoznačeno
Predstavitev naprave Osnovni element
Komplementarno
CAD celotna širina 60 mm
CAD celotna višina 60 mm
CAD celotna globina 52 mm
Product weight 0,065 kg
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 izrez
Koda električne sestave C1 za <9 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C2 za <9 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
Kompatibilnostna koda ZB5
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 7,4 cm
Paket 1 Dolžina 9,2 cm
Paket 1 Teža 59,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,532 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev