Schneider-Electric
 
ZB5AS84W3B slika – Schneider- scope
ZB5AS84W3B
Osvetljena tipka za izklop v sili
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko za zaustavitev v sili
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Plastika
Tip glave Standard
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Sprožilec in mehansko zaklepanje
Ponastavitev Sprostitev na zasuk
Profil operaterja Rdeča Kvadrat 32 mm
Predstavitev naprave Osnovni element
Komplementarno
CAD celotna širina 60 mm
CAD celotna višina 60 mm
CAD celotna globina 40 mm
Product weight 0,063 kg
Razred električne izolacije Razred II v skladu s/zIEC 61140
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC pri50 do 60 Hz
Omejitve napajalne napetosti 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Mehanska vzdržljivost 300000 ciklov
Koda električne sestave C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
C10 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
Barva vira svetlobe Bela ali rdeča
Združljivost izdelkov ZB5
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 24 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Kompatibilnostna koda ZB5
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
Tip 13 v skladu s/zUL 50E
Tip 12 v skladu s/zUL 50E
Tip 4 v skladu s/zUL 50E
Tip 4X v skladu s/zUL 50E
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
ISO 21702
ISO 22196: 2011
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
EAC
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
25 gn (trajanje =6 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 85,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,47 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6b64d229-f954-4ab6-8e15-fee7e09c36cb
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months