Schneider-Electric
 
ZB5AS944 slika – Schneider- scope
ZB5AS944
Rdeč izklop v sili Ø 40, glava za izklop Ø 22 ključ za sprost. sprož. in zakl.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Tipka za zasilno zaustavitev
Destinacija izdelka Tipka za zaustavitev v sili
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Tip glave Standard
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Sprožilec in mehansko zaklepanje
Ponastavitev Sprostitev na ključ
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
Tip ključavnice Ključ 455
Položaj za odstranitev ključa Center
Predstavitev naprave Osnovni element
Komplementarno
CAD celotna širina 40 mm
CAD celotna višina 40 mm
CAD celotna globina 79 mm
Teža izdelka 0,071 kg
Mehanska vzdržljivost 300000 ciklov
Ime postaje XALD 1 izrez
XALK 1 izrez
Koda električne sestave C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
C10 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
Kompatibilnostna koda ZB5
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60364-5-53
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
GB 14048,5
IEC 60947-5-5
IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
ISO 13850
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,8 cm
Paket 1 Širina 5,3 cm
Paket 1 Dolžina 4,3 cm
Paket 1 Teža 68,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,372 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev