|
|
|
ZB5AT84
Rdeč izklop v sili Ø 40, glava za izklop Ø 22 sprož. in sprostitev na poteg
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka za zasilno zaustavitev
|
Destinacija izdelka
|
Tipka za zaustavitev v sili
|
Kratko ime naprave
|
ZB5
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Sprožilec in mehansko zaklepanje
|
Ponastavitev
|
Potisk-poteg
|
Profil operaterja
|
Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
40 mm
|
CAD celotna višina
|
40 mm
|
CAD celotna globina
|
56 mm
|
Product weight
|
0,05 kg
|
Mehanska vzdržljivost
|
300000 ciklov
|
Ime postaje
|
XALD 1 izrez
XALK 1 izrez
|
Koda električne sestave
|
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
C10 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
|
Kompatibilnostna koda
|
ZB5
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
ISO 13850
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60364-5-53
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-1
GB 14048,5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
IEC 60204-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
50,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
42
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,360 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
672
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
49,380 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|