Schneider-Electric
 
ZB5AT8643M slika – Schneider- scope
ZB5AT8643M
rdeča glava Ø 40 osvetl. pot. gumba za izklop v sili Ø 22 sprožilec in zaklep
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALF
Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za svetle?o tipko za zaustavitev v sili
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Tip glave Standard
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Sprožilec in mehansko zaklepanje z mehanskim indikatorjem stanja
Ponastavitev Potisk-poteg
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
Predstavitev naprave Osnovni element
Komplementarno
CAD celotna širina 40 mm
CAD celotna višina 40 mm
CAD celotna globina 59 mm
Teža izdelka 0,034 kg
Mehanska vzdr?ljivost 300000 ciklov
Ime postaje XALD 1 izrez
XALK 1 izrez
Koda elektri?ne sestave M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MF1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MR1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža zIntegrirana LED
Združljivost izdelkov Integrirana LED
Kompatibilnostna koda ZB5
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 50102
Standardi GB 14048,5
UL 508
ISO 13850
IEC 60204-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register po?iljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,400 cm
Paket 1 Širina 4,400 cm
Paket 1 Dolžina 8,800 cm
Paket 1 Teža 43,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,202 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 672
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 45,348 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev