Schneider-Electric
 
ZB5AV063S slika – Schneider- scope
ZB5AV063S
Modra glava signalne svetilke Ø 22 koncentrična leča za vgrajeno LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za signalno svetilko
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Modra
Dodatne informacije za operaterja Z žlebičasto lečo
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 31 mm
Product weight 0,017 kg
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Koda električne sestave P1 vPrednja montaža zIntegrirana LED
P2 vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
PF1 vPrednja montaža zIntegrirana LED
PR1 vZadnja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 50102
Standardi UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Okoljske značilnosti High ambient lighting environment
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,8 cm
Paket 1 Širina 3,4 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 15,25 g
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev