Schneider-Electric
 
ZB5AW34 slika – Schneider- scope
ZB5AW34
Rdeča glava podometne osvetljene tipke Ø 22 povratna vzmet za sijalko BA9S
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za svetle?o tipko
Kratko ime naprave ZB5
Združljivost izdelkov BA 9s
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip glave Standard
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Rde?a Podometna, Neozna?eno
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 32 mm
Teža izdelka 0,018 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdr?ljivost 10000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Pokrov?ek/upravljalnik ali barva le?e Rdeča
Označevanje Neoznačeno
Koda elektri?ne sestave M7 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zBA 9s
M8 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zBA 9s
M9 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zBA 9s in transformator
MF2 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zBA 9s
Predstavitev naprave Osnovni podsklopi
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Standardi JIS C8201-5-1
UL 508
GB 14048,5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register po?iljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 3,4 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 18 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,069 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev