|
|
|
ZB5AW743
Rdeča glava Ø 40 osvetljene gobaste tipke Ø 22 zaklep za vgrajeno LED
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka za svetle?a tipko za izklop v sili
|
Kratko ime naprave
|
ZB5
|
Združljivost izdelkov
|
Univerzalni LED
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip glave
|
Standard
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Zaklepanje
|
Ponastavitev
|
Sprostitev na zasuk
|
Profil operaterja
|
Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
40 mm
|
CAD celotna višina
|
40 mm
|
CAD celotna globina
|
50 mm
|
Teža izdelka
|
0,022 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
300000 ciklov
|
Glavna skupina
|
Izklop
|
Skupina izdelkov
|
Stikalo za zaustavitev v sili, osvetljeno - sprostitev na zasuk
|
Ime postaje
|
XALD 1 izrez
XALK 1 izrez
|
Pokrov?ek/upravljalnik ali barva le?e
|
Rdeča
|
Označevanje
|
Neoznačeno
|
Koda elektri?ne sestave
|
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MF1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MR1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža zIntegrirana LED
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni podsklopi
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zIEC 62262
|
Standardi
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
GB 14048,5
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register po?iljke)
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
32,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
120
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,390 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|