|
|
|
ZB5AW7A3741
Zelena podom./rdeča podom. osvetljena tip. z dvema glavama Ø 22 z oznako
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za svetlečo tipko z dvema glavama
|
Združljivost izdelkov
|
Integrirana LED
|
Kratko ime naprave
|
ZB5
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Pravokotna
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
2 podometni tipki + 1 centralna signalna lučka
|
Opis operaterjev
|
Zelena " I " - rdeča "O"
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna višina
|
50 mm
|
CAD celotna globina
|
30 mm
|
Product weight
|
0,023 kg
|
Profil operaterja
|
Zelena Podometna, I (Bela)
Rdeča Podometna, O (Bela)
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Ime postaje
|
XALD 1 izrez
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni podsklopi
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
25,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
200
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,506 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|