Schneider-Electric
 
ZB5AW7L3740 slika – Schneider- scope
ZB5AW7L3740
Zelena podometna/rdeča izbočena osvetljena tip. z dvema glavama Ø 22 brez oznake
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za svetle?o tipko z dvema glavama
Združljivost izdelkov Integrirana LED
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Tip glave Standard
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Pravokotna
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja 1 podometno - 1 izbočena tipka - 1 središčna signalna svetilka
Opis operaterjev Zelena neoznačena - rdeča neoznačena
Komplementarno
CAD celotna širina 30 mm
CAD celotna višina 50 mm
CAD celotna globina 35 mm
Teža izdelka 0,023 kg
Profil operaterja Zelena Podometna, Neoznačeno
Rdeča Izbočena, Neoznačeno
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 izrez
Predstavitev naprave Osnovni podsklopi
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register po?iljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 3,3 cm
Paket 1 Dolžina 5,3 cm
Paket 1 Teža 26 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 16,5 cm
Paket 2 Širina 5,3 cm
Paket 2 Dolžina 50 cm
Paket 2 Teža 128 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 5,833 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev