Schneider-Electric
 
ZB5AW933 slika – Schneider- scope
ZB5AW933
Zelena glava podometne osvetljene tipke Ø 22 povratna vzmet za vgrajeno LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za svetle?o tipko
Kratko ime naprave ZB5
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip glave Standard
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Zelena Podometna, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Z osvetljenim obročem
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 30 mm
Teža izdelka 0,016 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdr?ljivost 10000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Pokrov?ek/upravljalnik ali barva le?e Zelena
Označevanje Neoznačeno
Koda elektri?ne sestave M1 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M2 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MF1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MR1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave Osnovni podsklopi
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Standardi UL 508
GB 14048,5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register po?iljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,400 cm
Paket 1 Širina 3,300 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 17,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 4,500 cm
Paket 2 Širina 3,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 87,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,008 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 months