Schneider-Electric
 
ZB5AZ021 slika – Schneider- scope
ZB5AZ021
Plastičen komplet za podometno montažo za tipko Ø 22 in signalna svetilka
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Podometni komplet
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Združljivost izdelkov ZB5AV
XB5EV
XB7EV
XB7NL
ZB5AL
XB7NA
ZB5AA podometno
ZB5AH podometno
XB7NJ
XB7NG
XB7ND
XB7NW
Destinacija dodatkov/ločenih delov Signalna svetilka
Tipka
Komplementarno
Barva ?rna
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69K v skladu s/zDIN 40050-9 (Spredaj)
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Montažni premer 30,5 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,2 cm
Paket 1 Širina 4,3 cm
Paket 1 Dolžina 5,5 cm
Paket 1 Teža 15 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,509 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh