|
|
|
ZB5AZ024
Plastičen komplet za podom. mont. za legendo 8 x 27 izb. stik. in osvet. tip.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podometni komplet
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Združljivost izdelkov
|
ZB5AW
ZB5AD
ZB5AJ
ZB5AH..3
ZB5RZA0
ZB5AD.9
ZB5AD.8
ZB5AK
ZB5RTA
ZB5AA.6
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Izbirno stikalo zVisoka brušena robna ploskev
Osvetljena tipka zVisoka brušena robna ploskev
|
Komplementarno
Barva
|
Črna
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69K v skladu s/zDIN 40050-9 (Spredaj)
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Montažni premer
|
30,5 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,748 kg
|
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva
|
V preiskavi
|
|
|