|
|
|
ZB5AZ025
Plastičen komplet za podom. montažo za legendo 18 x 27 tip. in sign. svetilka
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podometni komplet
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Združljivost izdelkov
|
XB7NL
XB7EV
XB5EV
XB7ND
XB7NG
ZB5AA
XB7NW
XB7NJ
ZB5AH
ZB5AV
ZB5AL
XB7NA
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Signalna svetilka
Tipka
|
Komplementarno
Barva
|
Črna
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69K v skladu s/zDIN 40050-9 (Spredaj)
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Montažni premer
|
30,5 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,660 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|