Schneider-Electric
 
ZB5AZ026 slika – Schneider- scope
ZB5AZ026
Plastičen komp. za podom. montažo za legendo 18 x 27 izb. stik. in osvet. tip.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Podometni komplet
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Združljivost izdelkov ZB5RZA0
ZB5AK
ZB5AD.9
ZB5AA.6
ZB5AW
ZB5RTA
ZB5AJ
ZB5AH..3
ZB5AD
ZB5AD.8
Destinacija dodatkov/ločenih delov Izbirno stikalo zVisoka brušena robna ploskev
Osvetljena tipka zVisoka brušena robna ploskev
Komplementarno
Barva ?rna
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69K v skladu s/zDIN 40050-9 (Spredaj)
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Montažni premer 30,5 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 4,300 cm
Paket 1 Dolžina 5,200 cm
Paket 1 Teža 17,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,750 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh