|
|
|
ZB5AZ1013
Enojni kontaktni blok z ohišjem/pritrdilno prirobnico, 1 NO, konektor faston
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompleten sklop ohišja/kontakta
|
Kratko ime naprave
|
ZB5
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip glave
|
Standard
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Kontaktni tip bloka
|
Enojni
|
Priključki - terminali
|
Faston konektor, velikost priključka:1 x 6,35 mm
Faston konektor, velikost priključka:2 x 2,8 mm
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna višina
|
42 mm
|
CAD celotna globina
|
32 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
|
Product weight
|
0,021 kg
|
Sestava naprave
|
Ohišje
Pritrdilni obroč
|
Uporaba kontaktov
|
Standardni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Operating travel
|
2,6 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
2,3 N Brez spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN 60947-1
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V, 1 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V, 5 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
LROS (Lloyds register pošiljke)
CSA
UL
BV
GL
DNV
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
22,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,418 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|