Schneider-Electric
 
ZB5CW333 slika – Schneider- scope
ZB5CW333
Zelena kvadr. glava podometne osvetljene tipke Ø 22 povr. vzmet za vgrajeno LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko
Kratko ime naprave ZB5
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip glave Standard
Oblika glave signalne enote Kvadrat
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Zelena Podometna, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Za vstavljanje legende
Komplementarno
CAD celotna širina 30 mm
CAD celotna višina 30 mm
CAD celotna globina 30 mm
Product weight 0,023 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
Označevanje Neoznačeno
Koda električne sestave M1 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M2 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MF1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MR1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 60947-5-4
GB 14048,5
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 3,0 cm
Paket 1 Teža 20,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,411 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev