Schneider-Electric
 
ZB5FA1 slika – Schneider- scope
ZB5FA1
Podometni beli pokrovi glave tipke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za nesvetlečo tipko
Kratko ime naprave ZB5
Združljivost izdelkov ZBYF...
ZBZF32
ZBZF33
ZB5AZ
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 30,5 mm
Tip glave Vgrajeno podometno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Bela Podometna, Neoznačeno
Komplementarno
CAD celotna širina 37 mm
CAD celotna višina 37 mm
CAD celotna globina 30 mm
Teža izdelka 0,03 kg
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Koda električne sestave C1 za <9 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C2 za <9 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
Tip 13 v skladu s/zUL 50 E
Tip 12 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4X v skladu s/zUL 50 E
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
ISO 21702
ISO 22196: 2011
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
25 gn (trajanje =6 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 mm vrh-vrh (f = 2…10 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,6 cm
Paket 1 Širina 4,3 cm
Paket 1 Dolžina 5,2 cm
Paket 1 Teža 22 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 4,3 cm
Paket 2 Širina 5,6 cm
Paket 2 Dolžina 26 cm
Paket 2 Teža 118 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,28 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev