Schneider-Electric
 
ZB5FA68 slika – Schneider- scope
ZB5FA68
Podometni modri pokrovi glave tipke za vstavitev legende
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko
Kratko ime naprave ZB5
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 30,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip glave Vgrajeno podometno
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Modra Podometna, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Za vstavljanje legende
Komplementarno
CAD celotna širina 37 mm
CAD celotna višina 37 mm
CAD celotna globina 30 mm
Product weight 0,017 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Modra
Označevanje Neoznačeno
Koda električne sestave M1 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M2 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MF1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C14 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF2 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
GB 14048,5
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,08 cm
Paket 1 Širina 4,318 cm
Paket 1 Dolžina 9,144 cm
Paket 1 Teža 27,216 g
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe