Schneider-Electric
 
ZB5FG0D slika – Schneider- scope
ZB5FG0D
Podometna glava izbirnega stikala, ključ 8D1 3 stabilni položaji
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo s ključem
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 30,5 mm
Tip glave Vgrajeno podometno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Črna Stikalo na ključ
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
Tip ključavnice Ključ 3131A
Dom 8D1
Položaj za odstranitev ključa V katerem koli položaju
Komplementarno
CAD celotna širina 37 mm
CAD celotna višina 37 mm
CAD celotna globina 72 mm
Product weight 0,069 kg
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Koda električne sestave C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,08 cm
Paket 1 Širina 4,32 cm
Paket 1 Dolžina 8,89 cm
Paket 1 Teža 0,07 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1