Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|