Schneider-Electric
 
ZB5FK1433 slika – Schneider- scope
ZB5FK1433
Podom. zelena glava osvetljenega izbirnega stik. 2 položaja povratek desno-levo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glavo za svetleče izbirno stikalo
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 30,5 mm
Tip glave Vgrajeno podometno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Od desne proti levi Povratna vzmet
Profil operaterja Zelena Standardna ročica
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja 90°
Komplementarno
CAD celotna širina 37 mm
CAD celotna višina 37 mm
CAD celotna globina 46 mm
Product weight 0,03 kg
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Koda električne sestave M3 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MF1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M4 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,400 cm
Paket 1 Širina 5,300 cm
Paket 1 Dolžina 5,900 cm
Paket 1 Teža 2,000 g
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1