|
|
|
ZB5FSZ3
Pokrov brez oznake XB4 XB5, flsh
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Slepi vti?
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Združljivost izdelkov
|
XB5F
ZB5F
|
Komplementarno
Tip glave
|
Vgrajeno podometno
|
Barva
|
Temno siva
|
Aplikacija naprave
|
Industrijski stroji
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050-9
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Montažni premer
|
30,5 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 5
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
15,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
7,100 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,100 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
92,500 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
225
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,617 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|