Schneider-Electric
 
ZB5FV043 slika – Schneider- scope
ZB5FV043
Podometna rdeča glava signalne svetilke za integrirano LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za signalno svetilko
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 30,5 mm
Tip glave Vgrajeno podometno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Komplementarno
CAD celotna širina 37 mm
CAD celotna višina 37 mm
CAD celotna globina 30 mm
Product weight 0,015 kg
Koda električne sestave P1 vPrednja montaža zIntegrirana LED
P2 vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
PF1 vPrednja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
ISO 21702
ISO 22196: 2011
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,400 cm
Paket 1 Širina 4,300 cm
Paket 1 Dolžina 5,200 cm
Paket 1 Teža 22,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,085 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1