|
|
|
ZB5RTA3
ZB5R celoten oddajnik, zelen pokrov
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Brezžični in brezbaterijski oddajnik
|
Kratko ime naprave
|
XB5R
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Frekvenca prenosa
|
2405 MHz
|
Emission class
|
5M00G7W
|
Tip antene
|
Večsmerno
|
Komplementarno
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Tipka s povratno vzmetjo z oddajnikom
|
Profil operaterja
|
Zelena Podometna
|
Maksimalna poraba energije v W
|
1 mW
|
Število kanalov
|
16
|
Modulacijska tehnika
|
O-QPSK
|
Pasovna širina
|
5 MHz
|
Antenna gain
|
0 dBi
|
Globina vgradnje
|
42 mm
|
CAD celotna višina
|
41,5 mm
|
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna globina
|
43 mm
|
Teža izdelka
|
0,045 kg
|
Operating travel
|
4,3 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
10 N C/O sprem. električ. stanja
|
Mehanska robustnost
|
Upornost proti prostemu padu 1000 mm v skladu s/zIEC 60068-2-32
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Radio sporazum
|
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
ZigBee Zelena energija 2,4 GHz IEEE 802.15.4
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
100 m V prostem polju
25 m transmitter in a plastic box type XAL D and receiver in a metal enclosure
300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
|
Čas pridobivanja
|
2 ms
|
Odzivni čas
|
< 2 ms
|
Maksimalna moč emisij
|
3 mW
|
Način pritrjevanja
|
Pritrdilna matica pod glavo: 2…2,4 N.m
|
Ime postaje
|
XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
|
Koda električne sestave
|
PW1
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri−40…70 °C Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP67 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69K v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Odporno proti udarcu
|
25 gn (trajanje =6 ms) za6000 udarcev v skladu s/zIEC 60068-2-27
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f= 11…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( V prostem zraku (v zolacijskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 4 kV ( Na stiku (na kovinskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 20 V/m ( 80 do 3000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 6 V/m ( 3000...6000 MHz, distance = 20 m) v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Certifikati izdelkov
|
BT 2006/95/EC
UL
GOST
C-Tick
CSA
|
Direktive
|
1999/5/EC - R&TTE direktiva
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
50,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,483 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E1d47e89-a4e1-4f33-a0c0-2fe5c9179aa4
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
32
|
Pogodbena garancija
|
|