Schneider-Electric
 
ZB5SZ3 slika – Schneider- scope
ZB5SZ3
Črn okrogel pokrivni čep za odprtine Ø 22
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Tip dodatkov/ločenih delov Slepi vtič
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatki
Izdelek ali sestavni del Slepi vtič
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm izrezi za krožne glave
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Dark grey
Komplementarno
Material Plastika
Material roba Temno siva plastika
Tip glave Standard
Barva Temno siva
Sestava naprave Matica
Slepi vtič
Prodaja na nedeljivo količino 10
Teža izdelka 0,009 kg
Oblika glave signalne enote Okroglo
Profil operaterja Podometna
Ime postaje XALD 2 do 5 cut-outs
XALK 2 do 5 cut-outs
Okolje
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 9,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 7,000 cm
Paket 2 Dolžina 7,000 cm
Paket 2 Teža 96,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,300 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev