Schneider-Electric
 
ZB5SZ5 slika – Schneider- scope
ZB5SZ5
Črn kvadraten pokrivni čep za odprtine Ø 22
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Tip dodatkov/ločenih delov Slepi vtič
Izdelek ali sestavni del Slepi vtič
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm krmilne in signalne enote
Komplementarno
Material Plastika
Material roba Temno siva plastika
Barva Temno siva
Montažna podpora Ohišje/kontaktni pritrdilni obroč
Prodaja na nedeljivo količino 10
Product weight 0,009 kg
Oblika glave signalne enote Kvadrat
Profil operaterja Podometna
Ime postaje XALD 2 do 5 cut-outs
XALK 2 do 5 cut-outs
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 9,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,0 cm
Paket 2 Širina 7,0 cm
Paket 2 Dolžina 7,0 cm
Paket 2 Teža 111,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 4,305 kg