|
|
|
ZB6AA3
Zelena glava podometne tipke Ø 16 neoznačena povratna vzmet
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za nesvetlečo tipko
|
Kratko ime naprave
|
ZB6
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
16 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Zelena Podometna, Neoznačeno
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
18 mm
|
CAD celotna višina
|
18 mm
|
CAD celotna globina
|
33 mm
|
Teža izdelka
|
0,016 kg
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
|
Standardi
|
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
GOST
UL
CCC
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
694,0 g