Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZB6AV4 |
Schneider-Electric
 
ZB6AV4 slika – Schneider- scope
ZB6AV4
Rdeča glava signalne svetilke Ø 16 za vgrajeno LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Glava za signalno svetilko
Združljivost izdelkov Integrirana LED
Kratko ime naprave ZB6
Material roba Plastika
Montažni premer 16 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Komplementarno
CAD celotna širina 18 mm
CAD celotna višina 18 mm
CAD celotna globina 33 mm
Teža izdelka 0,015 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
Standardi UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-5
JIS C 852
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov GOST
CSA
CCC
UL
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 8,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 794,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Številka SCIP 7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months