Schneider-Electric
 
ZB6CD25 slika – Schneider- scope
ZB6CD25
Črna glava kvadratne izb. stikala Ø 16 3 položaji povratna vzmet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo
Kratko ime naprave ZB6
Material roba Plastika
Montažni premer 16 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Kvadrat
Tip upravljanja Centrirati Povratna vzmet
Profil operaterja Črna Standardna ročica
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji 45 °
Komplementarno
CAD celotna širina 18 mm
CAD celotna višina 18 mm
CAD celotna globina 43 mm
Teža izdelka 0,018 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
Standardi UL 508
JIS C 852
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CCC
CSA
UL
GOST
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 10,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 825,000 g
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev