Schneider-Electric
 
ZB6DF1 slika – Schneider- scope
ZB6DF1
Bela glava podometne pravokotne osvet. izbočene tipke Ø 16 zaklep za vgr. LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Glava za svetle?o tipko
Združljivost izdelkov Integrirana LED
Kratko ime naprave ZB6
Material roba Plastika
Montažni premer 16 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Pravokotna
Tip upravljanja Zaklepanje
Profil operaterja Bela Podometna, Neoznačeno
Komplementarno
CAD celotna širina 24 mm
CAD celotna višina 18 mm
CAD celotna globina 33 mm
Teža izdelka 0,016 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdr?ljivost 300000 ciklov
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
Standardi EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C 852
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov GOST
CCC
UL
CSA
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 8,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 846,0 g
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev