|
|
|
ZB6DGC
Glava pravokotnega izbirnega stikala Ø 16 2 stabilna položaja Ronis 200
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za izbirno stikalo s ključem
|
Kratko ime naprave
|
ZB6
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
16 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Pravokotna
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Profil operaterja
|
Črna Stikalo na ključ
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
2 položaja
|
Tip ključavnice
|
Ključ 200
|
Položaj za odstranitev ključa
|
V katerem koli položaju
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
24 mm
|
CAD celotna višina
|
18 mm
|
CAD celotna globina
|
55 mm
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
JIS C 852
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CCC
CSA
GOST
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,925 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|