|
|
|
ZB6DV1
Pravokotna bela glava signalne svetilke Ø 16 za vgrajeno LED
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za signalno svetilko
|
Združljivost izdelkov
|
Integrirana LED
|
Kratko ime naprave
|
ZB6
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
16 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Pravokotna
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Bela
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
24 mm
|
CAD celotna višina
|
18 mm
|
CAD celotna globina
|
33 mm
|
Teža izdelka
|
0,015 kg
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
|
Standardi
|
IEC 60947-5-5
JIS C 852
UL 508
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
GOST
CCC
UL
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
896,000 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|