Schneider-Electric
 
ZB6E1A slika – Schneider- scope
ZB6E1A
Enojni kontaktni blok za glavo Ø 16 1 NO, zatiči za priključek PCB
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Kratko ime naprave ZB6
Prodaja na nedeljivo količino 10
Tip kontakta in sestava 1 NO
Premik kontakta Po?asen izklop
Kontaktni tip bloka Enojni
Priklju?ki - terminali Zatiči za tiskana vezja
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Komplementarno
Opis priključka ISO št. 1 (3-4)NO
Teža izdelka 0,004 kg
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 2 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
3,5 mm (Skupna pot)
Operativna sila 1,6 N Brez spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdr?ljivost 5000000 ciklov
Kratkosti?na za??ita 6 A Varovalka modula tip/agG
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri120 V, AC-15, B300
1,5 A pri240 V, AC-15, B300
0,1 A pri250 V, DC-13, R300
0,22 A pri125 V, DC-13, R300
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Elektri?na izolativnost Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C 4520
UL 508
Certifikati izdelkov GOST
CSA
CCC
UL
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 3,300 cm
Paket 1 Dolžina 6,800 cm
Paket 1 Teža 2,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 2,500 cm
Paket 2 Širina 3,300 cm
Paket 2 Dolžina 6,800 cm
Paket 2 Teža 24,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,115 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev