Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZB6E2B |
Schneider-Electric
 
ZB6E2B slika – Schneider- scope
ZB6E2B
Enojni kontaktni blok za glavo Ø 16 1 NC faston priključek
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Kratko ime naprave ZB6
Prodaja na nedeljivo količino 10
Tip kontakta in sestava 1 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Kontaktni tip bloka Enojni
Priključki - terminali Faston konektor
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Komplementarno
Opis priključka ISO št. 1 (1-2)NC
Teža izdelka 0,004 kg
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 1 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
3,5 mm (Skupna pot)
Operativna sila 2,5 N NC spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Kratkostična zaščita 6 A Varovalka modula tip/agG
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri120 V, AC-15, B300
1,5 A pri240 V, AC-15, B300
0,1 A pri250 V, DC-13, R300
0,22 A pri125 V, DC-13, R300
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi UL 508
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
JIS C 852
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov GOST
CSA
UL
CCC
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,2 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 3,2 cm
Paket 1 Teža 2,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 2,2 cm
Paket 2 Širina 6,5 cm
Paket 2 Dolžina 3,2 cm
Paket 2 Teža 29,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,354 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months