Schneider-Electric
 
ZB6EM0B slika – Schneider- scope
ZB6EM0B
Blok z lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico za neonsko sijalko 230 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Kompletno ohi?je za signalne svetilke
Kratko ime naprave ZB6
Prodaja na nedeljivo količino 5
Priklju?ki - terminali Faston konektorji, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Izvor svetlobe Neon (žarnica ni vključena)
Grlo žarnice BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka Z uporom
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC
Komplementarno
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Teža izdelka 0,003 kg
Delovni položaj Katerikoli polo?aj
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Standardi EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 ?t. 14
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C 4520
JIS C 852
Certifikati izdelkov GOST
UL
CSA
CCC
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 3,2 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 3 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 2 cm
Paket 2 Širina 3,2 cm
Paket 2 Dolžina 6,5 cm
Paket 2 Teža 16 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 725 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 37
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev