Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZB6EM3B |
Schneider-Electric
 
ZB6EM3B slika – Schneider- scope
ZB6EM3B
Blok z zeleno lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico ter vgr. LED 230 do 240 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Kompletno ohišje za signalne svetilke
Kratko ime naprave ZB6
Prodaja na nedeljivo količino 5
Priključki - terminali Faston konektorji, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Izvor svetlobe LED
Grlo žarnice Integrirana LED
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna
Barva vira svetlobe Zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 do 240 V AC
Komplementarno
CAD celotna višina 14 mm
CAD celotna globina 58 mm
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Teža izdelka 0,003 kg
Delovni položaj Katerikoli položaj
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Omejitve napajalne napetosti 195…264 V AC
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV V kontaktu v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV V prostem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-5
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Standardi UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
JIS C 852
Certifikati izdelkov CCC
CSA
GOST
UL
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,8 cm
Paket 1 Širina 1,5 cm
Paket 1 Dolžina 5 cm
Paket 1 Teža 3 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 3,5 cm
Paket 2 Širina 2,2 cm
Paket 2 Dolžina 6,7 cm
Paket 2 Teža 18 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 880 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 119
Pogodbena garancija
Garancija 18 months