Schneider-Electric
 
ZB6EM8B slika – Schneider- scope
ZB6EM8B
Blok z oranžno lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico ter vgr. LED 230 do 240 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Kompletno ohišje za signalne svetilke
Kratko ime naprave ZB6
Prodaja na nedeljivo količino 5
Priključki - terminali Faston konektorji, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Izvor svetlobe LED
Grlo žarnice Integrirana LED
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna
Barva vira svetlobe Oranžna
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 do 240 V AC
Komplementarno
CAD celotna višina 14 mm
CAD celotna globina 58 mm
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Teža izdelka 0,003 kg
Delovni položaj Katerikoli položaj
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Omejitve napajalne napetosti 195…264 V AC
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV V kontaktu v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV V prostem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-5
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Standardi JIS C 4520
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C 852
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov CSA
CCC
UL
GOST
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,2 cm
Paket 1 Širina 3,2 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 3,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 2,2 cm
Paket 2 Širina 3,2 cm
Paket 2 Dolžina 6,5 cm
Paket 2 Teža 17 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev